Selbstklebende Kabelmarkierer E WM A-Z 10 Art.-Nr. 91151
€ 3.700,63 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91151
Artikelbezeichnung
Selbstklebende Kabelmarkierer E WM A-Z 10
Typ
E WM A-Z
Inhalt pro Buch
10
Markierer
A,-,Z,, ,+,, ,-,, ,0,-,15
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413131
Zolltarifnummer
39199080

Technische Daten

Selbstklebende Kabelmarkierer

Details

Aufbau

      • Material: Gewebeband
      • Umschlag: Karton

Eigenschaften

      • beständig gegen: Feuchtigkeit, Öl
      • dauerhaft selbstklebend

Verwendung

      • Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
      • 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
      • Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
      • Buchmaß: 15 x 8 cm
      • Markierer: 5 x 31 mm
      • perforierte Einzelzeichen 5 x 5 mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible