![DUO](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91622_PF_1520x1160.jpg)
![DUO](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91622_PF_1520x1160.jpg)
Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
Art.-Nr. 91672
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
- Art.-Nr.
- 91672
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 1,5
- Farbe
- rot
- Länge mm
- 20,0
- Ausführung
- lang
- Farbcode
- Z+F
- Hülsenlänge mm
- 12
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414893
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Downloads Aderendhülse DUO 1,5 lang rot
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte