Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
Art.-Nr. 91663
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
- Art.-Nr.
- 91663
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 2,5
- Farbe
- grau
- Länge mm
- 18,5
- Ausführung
- normal
- Farbcode
- Telemecanique
- Hülsenlänge mm
- 10
- Stück pro Verpackungseinheit
- 250
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414800
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Downloads Aderendhülse DUO 2,5 normal grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte