DUO Aderendhülsen - isoliert, für 2 Litzen

DUO Aderendhülsen - isoliert, für 2 Litzen
Ab € 2,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +105°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

  • Hülse: Kupfer
  • Oberfläche: verzinnt
  • Isolierkragen: Polypropylen

Eigenschaften

  • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
  • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
  • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Artikel DUO Aderendhülsen - isoliert, für 2 Litzen

Typ
Art.-Nr.
Größe mm² Farbe Farbcode Gesamtlänge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible