![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
![DATAFLAMM®-C-PAAR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52435_PF_1520x1160.jpg)
DATAFLAMM®-C-PAAR grau 18 x 2 x 0,34 mm²
Art.-Nr. 52464
- halogenfrei
- Farbcode DIN 47100
- mit Beilauflitze
- EMV-Vorzugstype
- günstige Kapazitätswerte durch PE-isolierte Adern
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails DATAFLAMM®-C-PAAR grau 18 x 2 x 0,34 mm²
- Art.-Nr.
- 52464
- Artikelbezeichnung
- DATAFLAMM®-C-PAAR grau 18 x 2 x 0,34 mm²
- AWG (ca.)
- 22
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,4
- Cu-Zahl kg/km
- 207,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 363,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892099878
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten DATAFLAMM®-C-PAAR grau 18 x 2 x 0,34 mm²
Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 70 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details DATAFLAMM®-C-PAAR grau 18 x 2 x 0,34 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Folienbewicklung
-
- Außenmantel: thermoplastisches Compound nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- PE-isolierte Adern gewährleisten wesentlich günstigere Kapazitätswerte als PVC-isolierte Adern
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Außenmantel)
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Werden für Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern eingesetzt, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Eingesetzt wird die Leitung auch als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-,Mess- und Steuerzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase. Aufgrund der Abschirmung störungsfrei gegen fremde Impulsgeber bzw. Hochfrequenzsignale. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.