Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
Art.-Nr. 908478
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
- Art.-Nr.
- 908478
- Artikelbezeichnung
- Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M40 x 1,5
- Gewicht in kg/1000 St.
- 16,0
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 50
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 35,4
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386718
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4")
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte