Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M25 x 1,5 (3/4")

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M25 x 1,5 (3/4") Art.-Nr. 908476
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
€ 1.276,15 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
908476
Artikelbezeichnung
Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M25 x 1,5 (3/4")
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Gewicht in kg/1000 St.
6,6
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
33
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,1
Passend zu Schlauch Nennweite
3/4
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386695
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA)

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible