Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
Art.-Nr. 908487
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
- Art.-Nr.
- 908487
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 14,0
- Schlüsselweite mm
- 60
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 40,3
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1 1/2
- Stück pro Verpackungseinheit
- 2
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386800
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M50 x 1,5 (1 1/2)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte