CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
Art.-Nr. 908486
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
- Art.-Nr.
- 908486
- Artikelbezeichnung
- CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
- Größe Metrisch
- M40x1,5
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1,25
- Passend zu Schlauch Außen-Ø mm
- 35,4
- Schlüsselweite mm
- 53
- Gewindelänge mm
- 13
- VPE/St.
- 2
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892386794
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
Downloads CV Compact Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M40x1,5 für Schlauch-NW 1,25
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte