Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
Art.-Nr. 908482
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
- Art.-Nr.
- 908482
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 12,6
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386756
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact elbow 90° M20 x 1,5 (3/8)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte