Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M50 x 1,5 (1 1/2)

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M50 x 1,5 (1 1/2) Art.-Nr. 11025420
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
€ 6.958,42 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11025420
Artikelbezeichnung
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact 45° M50 x 1,5 (1 1/2)
Gewindeart
metrisch
Größe
M50 x 1,5
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
62
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
40,3
Passend zu Schlauch Nennweite
1 1/2
Stück pro Verpackungseinheit
2
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892541278
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA)

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible