Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
Art.-Nr. 90903
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
- Art.-Nr.
- 90903
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
- Länge mm
- 360,0
- Belastbarkeit N
- 778
- Bündel Ø mm
- 100
- Breite mm
- 4,6
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401381
- Zolltarifnummer
- 73269098
Technische Daten Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
Edelstahl Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -80°C bis +538°C |
Details Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
-
- mit Kugelverschluss
Eigenschaften
-
- beständig gegen: aggressive Chemikalien
-
- korrosionsbeständig
-
- strahlenbeständig
-
- antimagnetisch
-
- temperaturbeständig
Verwendung
-
- Für den Einsatz bei extremen Belastungen wie z.B. hohe Temperaturen, aggressive Umgebung, hohe Zugbelastung.
Downloads Edelstahl Kabelbinder E 360/4,6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte