Befestigungssockel TC 112
Art.-Nr. 91042
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Befestigungssockel TC 112
- Art.-Nr.
- 91042
- Artikelbezeichnung
- Befestigungssockel TC 112
- Typ
- TC 112
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 19,1
- Binderbreite max mm
- 4,8
- Höhe mm
- 4,8
- Bohrung mm
- 4,4
- Breite mm
- 9,5
- Befestigungsart
- schrauben und nieten
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401886
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Befestigungssockel TC 112
Befestigungssockel | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +105°C |
Details Befestigungssockel TC 112
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
Hinweise
-
- Legende:
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
- T - Dicke
Verwendung
-
- Kleinsockel zur Bandbefestigung für Senkkopfschrauben, Zylinderschrauben oder Nietmontage.
Downloads Befestigungssockel TC 112
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte