Befestigungssockel BS 3 Art.-Nr. 91092
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 33,63 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91092
Artikelbezeichnung
Befestigungssockel BS 3
Typ
BS 3
Farbe
transparent
Abmessung mm
26,50 x 26,50
Binderbreite max mm
4,8
Ø Bohrloch mm
4,0
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401855
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Befestigungssockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Kurzzeitbelastung +150°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • selbstverlöschend
      • schwer entflammbar

Hinweise

      • Geschäumte Selbstklebefolie haftet auf glatten und fettfreien Untergründen und gleicht kleine Unebenheiten aus.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Befestigungssockel BS selbstklebend und schraubbar zum Verlegen von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Rohren. Einfache Handhabung durch die Kombination mit Kabelbindern.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible