Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
Art.-Nr. 90159
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
- Art.-Nr.
- 90159
- Artikelbezeichnung
- Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
- Typ
- T 8-100
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 360,0
- Belastbarkeit N
- 650
- Bündel Ø mm
- 101
- Breite mm
- 7,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892401268
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
Kunststoffzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- schwarz: gut UV-beständig
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zum Bündeln und Befestigen
Downloads Kunststoffzunge-Kabelbinder T 8-100 transparent
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte