Kunststoffzunge-Kabelbinder T 3-75 schwarz Art.-Nr. 90144
  • halogenfrei (LS0H)
€ 5,53 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90144
Artikelbezeichnung
Kunststoffzunge-Kabelbinder T 3-75 schwarz
Typ
T 3-75
Farbe
schwarz
Länge mm
280,0
Belastbarkeit N
200
Bündel Ø mm
80
Breite mm
3,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401138
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Kunststoffzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • schwarz: gut UV-beständig

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zum Bündeln und Befestigen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible