COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
Art.-Nr. 905042
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
- Art.-Nr.
- 905042
- Artikelbezeichnung
- COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 55
- Passend zu Nennweite
- 45,0
- Passend zu Nennweite
- 25
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892382574
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
Wellschlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C kurzzeitig bis +140°C |
Schutzart | IP 43 |
Details COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
- Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.
Downloads COV teilbare Kontermutter M50 x 1,5 NW 45
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte