COV teilbare Kontermutter M25 x 1,5 NW 20

COV teilbare Kontermutter M25 x 1,5 NW 20 Art.-Nr. 905039
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 169,68 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905039
Artikelbezeichnung
COV teilbare Kontermutter M25 x 1,5 NW 20
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
30
Passend zu Nennweite
20,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892382543
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Wellschlauchverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 43

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible