Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
Art.-Nr. 920360
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
- Art.-Nr.
- 920360
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Höhe mm
- 56,5
- Passend zu Nennweite
- 37,0
- Passend zu Nennweite
- 55,0
- Passend zu Nennweite
- 20
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892382383
- Breite mm
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
Wellschlauch-Halter | |
Temperaturbereich | -30°C bis +105°C |
Details Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchhalter für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
- Schnelle Befestigung mit integrierter Rippe, die den Schutzschlauch auch in axialer Richtung fixiert
Downloads Wellschlauch-Halter COS NW 37 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte