Wellschlauch-Halter COS NW 20 schwarz Art.-Nr. 920358
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 282,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920358
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Halter COS NW 20 schwarz
Farbe
schwarz
Höhe mm
36
Passend zu Nennweite
20,0
Passend zu Nennweite
35,0
Passend zu Nennweite
100
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892382369
Breite mm
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Halter
Temperaturbereich -30°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchhalter für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Schnelle Befestigung mit integrierter Rippe, die den Schutzschlauch auch in axialer Richtung fixiert

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible