Copper band 10 33 Art.-Nr. 905122
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 3.696,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905122
Artikelbezeichnung
Copper band 10 33
Länge mm
33,0
Menge pro Verpackungseinheit
1
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892378522
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Walzkupferfolie-Kupferband

Details

Aufbau

      • Material: Walzkupferfolie

Hinweise

      • Selbstklebend - mit Schutzabdeckung zum Kleber - elektrisch leitender Kleber - Klebkraft 900 g/Inch (nach KS A 1107) - Dicke ca. 40 μm - Dicke mit Kleber ca. 70 μm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Verwendung

    • Stabilisiert das Geflechtende geschirmter Kabel und Leitungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible