![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_PF_1520x1160.jpg)
![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_PF_1520x1160.jpg)
Copper band 20 33
Art.-Nr. 905117
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Copper band 20 33
- Art.-Nr.
- 905117
- Artikelbezeichnung
- Copper band 20 33
- Länge mm
- 33,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378492
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Copper band 20 33
Walzkupferfolie-Kupferband |
Details Copper band 20 33
Aufbau
-
- Material: Walzkupferfolie
Hinweise
-
- Selbstklebend - mit Schutzabdeckung zum Kleber - elektrisch leitender Kleber - Klebkraft 900 g/Inch (nach KS A 1107) - Dicke ca. 40 μm - Dicke mit Kleber ca. 70 μm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Verwendung
-
• Stabilisiert das Geflechtende geschirmter Kabel und Leitungen.
Downloads Copper band 20 33
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte