Walzkupferfolie-Kupferband (15,0/33,0)

Walzkupferfolie-Kupferband (15,0/33,0) Art.-Nr. 905116
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 5.544,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905116
Artikelbezeichnung
Walzkupferfolie-Kupferband (15,0/33,0)
Länge mm
33,0
Breite mm
15,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892378485
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Walzkupferfolie-Kupferband

Details

Aufbau

      • Material: Walzkupferfolie

Hinweise

      • Selbstklebend - mit Schutzabdeckung zum Kleber - elektrisch leitender Kleber - Klebkraft 900 g/Inch (nach KS A 1107) - Dicke ca. 40 μm - Dicke mit Kleber ca. 70 μm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Verwendung

      • Stabilisiert das Geflechtende geschirmter Kabel und Leitungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible