Rundsteckverbinder M12 MS female (8polig / 6,0 - 8,0)

Rundsteckverbinder M12 MS female (8polig / 6,0 - 8,0) Art.-Nr. 11024555
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 10,10 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024555
Artikelbezeichnung
Rundsteckverbinder M12 MS female (8polig / 6,0 - 8,0)
Außen-Ø mm (ca.)
20
Gewindeart
metrisch
Größe
M12
Länge mm
56,5
Kabel-Ø von / bis mm
6,0 - 8,0
Gewindelänge mm
12,0
Schlüsselweite mm
18
Ausführung
female
Polzahl
8
TE Art.-Nr.
T4110012081-070
Befestigungsart
schrauben
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892537370
Zolltarifnummer
85366990

Technische Daten

Rundsteckverbinder M12
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
      • Werkstoff der Kontaktbeschichtung: gold
      • Bauform: gerade
      • Codierung: A
      • Befestigungsart: schrauben

Eigenschaften

      • kompaktes Design mit hoher Anschlussdichte
      • Schraubverrieglung für eine einfache und schnelle Installation
      • schneller und zuverlässiger Anschluss im Feld

Hinweise

      • Legende:
      • L - Länge
      • D - Außendurchmesser
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Industrieautomation
      • Automatisierungstechnik
      • Bildverarbeitungssystem
      • Sensorik
      • AGV (selbstständig fahrende Transportsysteme)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible