Rundsteckverbinder M8 female 3polig (KD 3,5 - 4,8 mm)

Rundsteckverbinder M8 female 3polig (KD 3,5 - 4,8 mm) Art.-Nr. 11024556
  • UL-Zertifizierung
€ 7,04 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024556
Artikelbezeichnung
Rundsteckverbinder M8 female 3polig (KD 3,5 - 4,8 mm)
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M8
Länge mm
40,0
Kabel-Ø von / bis mm
3,5 - 4,8
Ausführung
female
Polzahl
3
TE Art.-Nr.
T4010008031-070
Befestigungsart
schrauben
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892537400
Zolltarifnummer
85366990

Technische Daten

Rundsteckverbinder M12 + M8
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 66 GF25
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
      • Werkstoff der Kontaktbeschichtung: gold
      • Bauform: gerade
      • Codierung: A
      • Befestigungsart: schrauben

Eigenschaften

      • kompaktes Design mit hoher Anschlussdichte
      • Schraubverrieglung für eine einfache und schnelle Installation
      • schneller und zuverlässiger Anschluss im Feld

Hinweise

      • Legende:
      • L - Länge
      • D - Außendurchmesser
      • TD - Gewindedurchmesser
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Industrieautomation
      • Automatisierungstechnik
      • Bildverarbeitungssystem
      • Sensorik
      • AGV (selbstständig fahrende Transportsysteme)

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible