Rundsteckverbinder M12 female 5polig (KD 6,0 - 8,0 mm)
Art.-Nr. 11024547
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Rundsteckverbinder M12 female 5polig (KD 6,0 - 8,0 mm)
- Art.-Nr.
- 11024547
- Artikelbezeichnung
- Rundsteckverbinder M12 female 5polig (KD 6,0 - 8,0 mm)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M12
- Länge mm
- 53,0
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6,0 - 8,0
- Schlüsselweite mm
- 18
- Ausführung
- female
- Polzahl
- 5
- TE Art.-Nr.
- T4110002051-070
- Befestigungsart
- schrauben
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892537318
- Zolltarifnummer
- 85366990
Technische Daten Rundsteckverbinder M12 female 5polig (KD 6,0 - 8,0 mm)
Rundsteckverbinder M12 + M8 | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Rundsteckverbinder M12 female 5polig (KD 6,0 - 8,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 66 GF25
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (HB)
-
- Werkstoff der Kontaktbeschichtung: gold
-
- Bauform: gerade
-
- Codierung: A
-
- Befestigungsart: schrauben
Eigenschaften
-
- kompaktes Design mit hoher Anschlussdichte
-
- Schraubverrieglung für eine einfache und schnelle Installation
-
- schneller und zuverlässiger Anschluss im Feld
Hinweise
-
- Legende:
- L - Länge
- D - Außendurchmesser
- TD - Gewindedurchmesser
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Industrieautomation
-
- Automatisierungstechnik
-
- Bildverarbeitungssystem
-
- Sensorik
-
- AGV (selbstständig fahrende Transportsysteme)