Kabeleinziehstrümpfe 40-50 mm
Art.-Nr. 905894
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabeleinziehstrümpfe 40-50 mm
- Art.-Nr.
- 905894
- Artikelbezeichnung
- Kabeleinziehstrümpfe 40-50 mm
- Innen-Ø max. mm
- 50,0
- Innen-Ø min. mm
- 40,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428036
- Zolltarifnummer
- 73129000
Technische Daten Kabeleinziehstrümpfe 40-50 mm
Kabeleinziehstrümpfe |
Details Kabeleinziehstrümpfe 40-50 mm
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Verwendung
-
- Kabeleinziehstrumpf für die Verlegung von Kabeln mit großen Zugkräften.
- Eine Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
- Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.