Kabeleinziehstrümpfe 10-15 mm Art.-Nr. 905892
€ 13.422,88 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905892
Artikelbezeichnung
Kabeleinziehstrümpfe 10-15 mm
Innen-Ø max. mm
15,0
Innen-Ø min. mm
10,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428012
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabeleinziehstrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Verwendung

      • Kabeleinziehstrumpf für die Verlegung von Kabeln mit großen Zugkräften.
      • Eine Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible