Kabelmontagestrümpfe 60-70 mm
Art.-Nr. 905607
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelmontagestrümpfe 60-70 mm
- Art.-Nr.
- 905607
- Artikelbezeichnung
- Kabelmontagestrümpfe 60-70 mm
- Innen-Ø max. mm
- 70,0
- Innen-Ø min. mm
- 60,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427992
- Zolltarifnummer
- 73129000
Technische Daten Kabelmontagestrümpfe 60-70 mm
Kabelmontagestrümpfe |
Details Kabelmontagestrümpfe 60-70 mm
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
Verwendung
-
- Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.
- Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
- Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.