Kabelmontagestrümpfe 50-60 mm
Art.-Nr. 905606
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelmontagestrümpfe 50-60 mm
- Art.-Nr.
- 905606
- Artikelbezeichnung
- Kabelmontagestrümpfe 50-60 mm
- Innen-Ø max. mm
- 60,0
- Innen-Ø min. mm
- 50,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427985
- Zolltarifnummer
- 73129000
Technische Daten Kabelmontagestrümpfe 50-60 mm
Kabelmontagestrümpfe |
Details Kabelmontagestrümpfe 50-60 mm
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
Verwendung
-
- Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.
- Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
- Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.