Kabelmontagestrümpfe 20-25 mm
Art.-Nr. 905603
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelmontagestrümpfe 20-25 mm
- Art.-Nr.
- 905603
- Artikelbezeichnung
- Kabelmontagestrümpfe 20-25 mm
- Innen-Ø max. mm
- 25,0
- Innen-Ø min. mm
- 20,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427954
- Zolltarifnummer
- 73129000
Technische Daten Kabelmontagestrümpfe 20-25 mm
Kabelmontagestrümpfe |
Details Kabelmontagestrümpfe 20-25 mm
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316
Verwendung
-
- Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.
- Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
- Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.