Kabelmontagestrümpfe 30-40 mm Art.-Nr. 905597
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 18.039,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905597
Artikelbezeichnung
Kabelmontagestrümpfe 30-40 mm
Innen-Ø max. mm
40,0
Innen-Ø min. mm
30,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892427923
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabelmontagestrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316

Verwendung

      • Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.
      • Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible