Kabelnachziehstrümpfe 20-25 mm Art.-Nr. 905901
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 17.642,35 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905901
Artikelbezeichnung
Kabelnachziehstrümpfe 20-25 mm
Innen-Ø max. mm
25,0
Innen-Ø min. mm
20,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428104
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabelnachziehstrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Verwendung

      • Kabelnachziehstrumpf für das Nachziehen bereits verlegter Kabel. Auch als Montagestrumpf senkrecht hängender Kabel geeignet.
      • Zwei seitliche Schlaufen, die mit Kauschen und Pressklemmen verstärkt sind.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible