CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 803384
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 803384
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,8
- Cu-Zahl kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 112,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315046
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,75 mm²
Aufbau
- Mantelfarbe: violett