CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,50 mm² Art.-Nr. 800685
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
€ 300,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800685
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC violett 4 x 1 x 0,50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
Cu-Zahl kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314988
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: violett

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible