CAN-BUS 0,50mm² QUAD PE DIRECT BURIAL schwarz 4 x 1 x 0,50 mm² Art.-Nr. 804269
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 338,94 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804269
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PE DIRECT BURIAL schwarz 4 x 1 x 0,50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
Cu-Zahl per km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
115,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315077
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible