CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,50 mm²
Art.-Nr. 800571
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,50 mm²
- Art.-Nr.
- 800571
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,50 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7
- Cu-Zahl kg/km
- 30,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 69,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314971
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,50 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,50mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,50 mm²
Aufbau
- Mantelfarbe: violett