CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violett 2 x 2 x AWG 24 / 19
Art.-Nr. 801982
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violett 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Art.-Nr.
- 801982
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violett 2 x 2 x AWG 24 / 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,4
- Cu-Zahl per km
- 40,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 80,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315015
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violett 2 x 2 x AWG 24 / 19
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violett 2 x 2 x AWG 24 / 19
Aufbau
-
- Sheath colour: violet