CAN-BUS 0,22mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,22 mm²
Art.-Nr. 81286
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CAN-BUS 0,22mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,22 mm²
- Art.-Nr.
- 81286
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,22mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,22 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,4
- Cu-Zahl per km
- 17,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 41,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- $Feet_per_Packaging_Unit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314940
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,22mm² 1-PAIR PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,22 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |