BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
Art.-Nr. 96915
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
- Art.-Nr.
- 96915
- Artikelbezeichnung
- BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 18,8
- Gewindeart
- metrisch
- Menge pro Verpackungseinheit
- 500
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374296
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
Schaumstoff-Blindscheibe | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Details BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
Aufbau
-
- Material: Schaumstoff
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.
Downloads BL-W M20 x 1,5 / PG 13,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte