BL-W M63 x 1,5 / PG 48
Art.-Nr. 96384
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails BL-W M63 x 1,5 / PG 48
- Art.-Nr.
- 96384
- Artikelbezeichnung
- BL-W M63 x 1,5 / PG 48
- Außen-Ø mm (ca.)
- 57,4
- Gewindeart
- metrisch
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374289
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten BL-W M63 x 1,5 / PG 48
Schaumstoff-Blindscheibe | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Details BL-W M63 x 1,5 / PG 48
Aufbau
-
- Material: Schaumstoff
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.
Downloads BL-W M63 x 1,5 / PG 48
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte