BL-W PG 7 Art.-Nr. 96376
€ 12,38 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96376
Artikelbezeichnung
BL-W PG 7
Außen-Ø mm (ca.)
11
Menge pro Verpackungseinheit
500
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892374203
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Schaumstoff-Blindscheibe
Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Details

Aufbau

      • Material: Schaumstoff

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible