BL-H M63 x 1,5 / PG 48
Art.-Nr. 96425
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails BL-H M63 x 1,5 / PG 48
- Art.-Nr.
- 96425
- Artikelbezeichnung
- BL-H M63 x 1,5 / PG 48
- Außen-Ø mm (ca.)
- 57
- Gewindeart
- metrisch
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374197
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten BL-H M63 x 1,5 / PG 48
PVC-Blindscheibe | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Details BL-H M63 x 1,5 / PG 48
Aufbau
- Material: Hart-PVC
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.
Downloads BL-H M63 x 1,5 / PG 48
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte