BL-H PG 11
Art.-Nr. 96418
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails BL-H PG 11
- Art.-Nr.
- 96418
- Artikelbezeichnung
- BL-H PG 11
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 500
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374128
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten BL-H PG 11
PVC-Blindscheibe | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Details BL-H PG 11
Aufbau
-
- Material: Hart-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.
Downloads BL-H PG 11
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte