PVC-Blindscheibe BL-H PG 9 / M16 x 1,5 Art.-Nr. 96417
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 8,38 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96417
Artikelbezeichnung
PVC-Blindscheibe BL-H PG 9 / M16 x 1,5
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
Gewindeart
metrisch / PG / NPT
Größe
M16 x 1,5 / PG 9 / NPT 3/8"
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892374111
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Blindscheibe
Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Details

Aufbau

      • Material: Hart-PVC

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible