PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Art.-Nr. 96416
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
- Art.-Nr.
- 96416
- Artikelbezeichnung
- PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M12 x 1,5 / PG 7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892374104
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
PVC-Blindscheibe | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Details PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Hart-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Als Staubverschluss für HSK-Kabelverschraubungen.
Downloads PVC-Blindscheibe BL-H PG 7 / M12 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte