Quetschkabelschuh BHC eye type 8 gelb
Art.-Nr. 93753
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh BHC eye type 8 gelb
- Art.-Nr.
- 93753
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh BHC eye type 8 gelb
- Typ
- BHC 8
- Farbe
- gelb
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 4,00 - 6,00
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1250
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415623
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh BHC eye type 8 gelb
Quetschkabelschuh nach DIN EN 45545-2 | |
Flanschform | Ringform |
Temperaturbereich | -20°C bis +115°C kurzzeitig bis +130°C |
Details Quetschkabelschuh BHC eye type 8 gelb
Aufbau
-
- Material: Messing
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polycarbonat (PC)
-
- teilisoliert
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Hinweise
-
- Rollendurchmesser: 450 mm
- Innendurchmesser der Aufnahme: 27 mm
- Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Prüfungen
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.