Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8 Art.-Nr. 11023261
€ 42,63 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11023261
Artikelbezeichnung
Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892533938
Zolltarifnummer
85444290

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Batteriekabel 48V Netzparallel M8-M8
      • Set bestehend aus 2x NSGAFÖU 1,8/3kV 35mm² (Art. 38508)
      • Länge: 2,5 m
      • Kabel 1: Kabelschuh M8 Markierung rot auf Kabelschuh M8 Markierung rot
      • Kabel 2: Kabelschuh M8 Markierung blau auf Kabelschuh M8 Markierung blau
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible