Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
Art.-Nr. 91556
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
- Art.-Nr.
- 91556
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 0.6
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Typ
- B 0.5P
- ø Bohrung (a) in mm
- 10,0
- Breite Flansch (b) in mm
- 1,9
- Länge (l) in mm
- 17,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 0,6
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,50
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416958
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
Quetschkabelschuh | |
Flanschform | Stiftform |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
- Bis 16mm² nach DIN 46230 genormt.
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- Unisolierte Quetschkabelschuhe in Stiftausführung.
Downloads Quetschkabelschuh B-PF B 0,5P
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte