Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Stiftform B 95P 95 qmm
Art.-Nr. 91377
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Stiftform B 95P 95 qmm
- Art.-Nr.
- 91377
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Stiftform B 95P 95 qmm
- Querschnitt mm²
- 95
- Stiftlänge mm
- 23
- Stiftbreite mm
- 12,5
- Gesamtlänge mm
- 55
- Gewicht kg/1000 Stück
- 43
- VPE/St.
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416903
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Stiftform B 95P 95 qmm
Temperaturbereich | bis +125°C |
Details Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Stiftform B 95P 95 qmm
Aufbau
-
- Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB´s
Verwendung
-
- Unisolierte Quetschkabelschuhe in Stiftausführung.